MM-EE-EEM-MA550
-
Mérőkészülék
1475401
Többfunkciós energiamérő integrált Modbus/RTU interfésszel, elektromos paraméterek mérésére 600 V-ig, üzemi hőmérséklet +70 °C-ig
Termékrészletek
| Kijelző | |
| A megjelenítő kivitele | LCD-kijelző fehér háttérvilágítással |
| Galvanikus leválasztás | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 10 VA |
| ≤ 2 W | |
| Névleges frekvencia | 50 Hz ... 60 Hz (AC, szinuszos) |
| Mérési adatgyűjtés | |
| Mérési elv | Valódi effektív érték (TRMS) mérése |
| Mért mennyiség | AC szinusz (50 Hz/60 Hz) |
| Felharmonikusok mérése | a 63. felharmonikusig |
| Mérés: Feszültség | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 87 V AC ... 600 V AC (Fázis/fázis (közvetlen)) |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| Pontosság | 0,2 % |
| Mérés: Áram | |
| Bemeneti áram | 1 A (szekunder) |
| 5 A (szekunder) | |
| Mérési tartomány | 1 A ... 9999 A (primer) |
| Mérés: Teljesítmény | |
| Hatásos energia (IEC 62053-22) | 0,5 S osztály |
| Meddő energia (IEC 62053-23) | 2. osztály |
| Áram/feszültség/tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| RS-485 | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Adatok: Hálózati interfész | |
| Kommunikációs protokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikációs szabvány | RS-485 |
| Átviteli sebesség tartománya | 2400 Bit/s ... 38400 Bit/s |
| Paritás | páratlan, páros, nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 96 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 73,4 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP51 (Homloklap) |
| IP20 (Csatlakozások) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (nem kondenzálódó) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Beépítési helyzet | Vízszintes előlapi beépítés |
| Cikkszám | 1475401 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMCC11 |
| Termékkulcs | CMCC11 |
| GTIN | 4063151887766 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 394 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 394 g |
| Vámtarifaszám | 90283019 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51