FL IF 2POF 10/100-D
-
Médiamodul
2832852
Interfész modul, 2 port, 10/100 MBit/s, autonegotiation a Modular Managed Switch rendszerhez, kimenet lefelé
Termékrészletek
| Kialakítás | finomszemcsés |
| Alapfunkciók | Vezetékcsatoló modul Modular Managed Switch-hez |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Vezetékcsatoló modul Modular Managed Switch-hez |
| Galvanikus leválasztás | 10BASE-F/100BASE-FX//tápellátás |
| Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | fejállomáson |
| Tápcsatlakozó | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékből |
| Jellemző áramfelvétel | 100 mA |
| Csatlakoztatandó fék | |
| Csatlakozási mód | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékre dugaszolható |
| Csatlakozási mód | FL SWITCH MM HS vagy MXT készülékre dugaszolható |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | FSMA-csatlakozó |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Csatlakozás iránya lefelé) |
| Átviteli távolság | max. 50 m (3 dB rendszertartalékkal, 980/1000 230 dB/km polimer szálhoz) |
| A csatornák száma | 2 |
| Száloptikás csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | F-SMA csatlakozó felület |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli távolság | 50 m (3 dB rendszertartalékkal, 980/1000 230 dB/km polimer szálhoz) |
| Hullámhossz | 650 nm |
| A csatornák száma | 2 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 31 mm |
| Magasság | 80,3 mm |
| Mélység | 72,5 mm |
| Szín | zöld |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : Üzem közben: 25g, 11 ms időtartam, félszinuszos lökőimpulzus |
| : Tárolás/szállítás: 50g, 11 ms időtartam, félszinuszos lökőimpulzus | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : Üzemeltetés/tárolás/szállítás: 5g, 150 Hz, 3-as kritérium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel a 89/336/EGK sz. elektromágneses zavartűrési irányelvnek |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) "A" kritérium | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
| Galvanikus leválasztás | 10BASE-F/100BASE-FX//tápellátás |
| Szerelési mód | a host rendszerben |
| Cikkszám | 2832852 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 88,888 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 88,888 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51