PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Optikai kábeles jelátalakító
2708588

Optikai átalakító integrált vizuális állapotjelzéssel, távjelző érintkezővel, RS-232-interfészekhez 115,2 kbit/s-ig, végberendezés egy száloptikás interfésszel (SC-Duplex), 1300 nm, üvegszálkábelhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (RS-232 // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés minden adatátviteli sebességre 115,2 kBit/s-ig