SSK 110 KER 1E - Átvezető sorkapocs
3058501

Átvezető sorkapocs, csatlakozás módja: csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, AWG 20 - 8, , szélesség :8,4 mm, szín: fehér, szerelés módja: NS 32, szigetelőanyag: kerámia

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerelés NS 32 G kalapsínre
Kompakt kialakítás
A láncolt áthidalás egyszerű potenciálelosztást biztosít