MINI MCR-SL-U-I-4-SP - Leválasztó erősítők
2813583

MCR 3 utas leválasztó erősítő analóg jelek galvanikus leválasztásához, húzórugós csatlakozással, bemeneti jel: 0 V ... 10 V, kimeneti jel: 4 mA ... 20 mA. Helyettesítő cikk: 2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Alacsony teljesítményfelvétel
A konfigurálható leválasztó erősítők kedvező árú alternatívája
3-utas leválasztás
Rögzített jelkombinációk
Rendkívül kompakt leválasztó erősítő analóg szabványos jelek galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére