RC-06S1N1280GKX
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1240416
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztókehely, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)