RC-06P1N12WQ00X
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1240361
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Forrasztókehely, O-gyűrű radiális, Falvastagság min.: 3 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)