M23-00000008002S-SIG
-
Ház kerek csatlakozókhoz
1554099
Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M23 PRO Signal, egyenes, standard és ONECLICK gyorsreteszelés, árnyékolt: igen, megjegyzés: csak a tartozékokban felsorolt érintkezőbetétekkel együtt használható; a biztonsági utasításokhoz és a szerelési utasításhoz lásd az 1629165 sz. (krimpelhető változat), illetve az 1342206 sz. (forrasztható változat) referenciaterméket
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Az érintkezőbetéteket külön kell megrendelni. |
| Sorozat | M23 PRO Signal |
| Alkalmazás | Jel |
| Árnyékolt | van |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Kialakítás | egyenes |
| készülékház | |
| Kivitel | Dugaszolható kábelcsatlakozó ház |
| Menetfajta | M23 |
| Kialakítás | egyenes |
| Reteszelési mód | ONECLICK gyorsreteszelés |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Anyag (Készülékház) | GD-Zn |
| Védettség (bedugva) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Tömítés | |
| Vezeték külső átmérője | 4 mm ... 8,5 mm |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | 100 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (lásd Derating) |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Cikkszám | 1554099 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABRABE |
| Termékkulcs | ABRABE |
| GTIN | 4067923033023 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 96,44 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 96,44 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
M23-12P1N8A0000 - Érintkezőbetét 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Érintkezőbetét 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Érintkezőbetét 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Érintkezőbetét 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Érintkezőbetét 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Érintkezőbetét 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Érintkezőbetét 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Érintkezőbetét 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Érintkezőbetét 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Érintkezőbetét 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Érintkezőbetét 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Érintkezőbetét 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Érintkezőbetét 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Műanyag védősapka 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Műanyag védősapka 1055745
-
SF-Z0028 - Nyomaték-csavarhúzó 1607456
-
SF-Z0027 - Álkulcs 1607455
-
RC-06P1N120000X - Érintkezőbetét 1240320
-
RC-06S1N120000X - Érintkezőbetét 1240393
-
RC-07P1N120000X - Érintkezőbetét 1240471
-
RC-07S1N120000X - Érintkezőbetét 1240512
-
RC-09P1N120000X - Érintkezőbetét 1240549
-
RC-09P2N120000X - Érintkezőbetét 1240627
-
RC-09S1N120000X - Érintkezőbetét 1240639
-
RC-09S2N120000X - Érintkezőbetét 1240713
-
RC-12P1N120000X - Érintkezőbetét 1240736
-
RC-12P2N120000X - Érintkezőbetét 1240884
-
RC-12S1N120000X - Érintkezőbetét 1240950
-
RC-12S2N120000X - Érintkezőbetét 1241095
-
RC-17P1N120000X - Érintkezőbetét 1241304
-
RC-17P2N120000X - Érintkezőbetét 1241388
-
RC-17S1N120000X - Érintkezőbetét 1241391
-
RC-17S2N120000X - Érintkezőbetét 1241463
-
RC-19P1N120000X - Érintkezőbetét 1241466
-
RC-19S1N120000X - Érintkezőbetét 1241521
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51