RC-09S1N8A0000
-
Érintkezőbetét
1596303
Érintkezőbetét, M23, pólusszám: 8+1, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, sorozat: NC, RC, RM, TU, UC
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | 8 x Ø 1 mm-es és 1 x Ø 2 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
Terméktípus | Érintkezőbetét |
Sorozat | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Alkalmazás | Jel |
Pólusszám | 9 |
Profil | 8+1 |
Kódolás | N |
Menetfajta | M23 |
Kapcsolat | |
Érintkezőátmérő | 2 mm |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
74 V DC | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
Kapcsolat | |
Érintkezőátmérő | 1 mm |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
74 V DC |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Szigetelőtest anyaga | PA66 |
Forgásirány | standard |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 15 °C ... 25 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 65 % |
Cikkszám | 1596303 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ABRADO |
Termékkulcs | ABRAFT |
GTIN | 4046356210515 |
Tömeg/db (csomagolással) | 3,03 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,81 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RC-12S2000 - Krimpérintkező 1599600
-
RC-1KS2000 - Krimpérintkező 1602998
-
RC-22S2000 - Krimpérintkező 1603327
-
RC-21S2000 - Krimpérintkező 1603315
-
RC-22S2300 - Krimpérintkező 1603330
-
RC-22S2400 - Krimpérintkező 1603332
-
RC-21S2300 - Krimpérintkező 1603318
-
RC-21S2400 - Krimpérintkező 1616500
-
RC-5SS2000 - Krimpérintkező 1603530
-
RC-59S2000 - Krimpérintkező 1603501
-
RC-5CS2000 - Krimpérintkező 1603517
-
RC-5AS2000 - Krimpérintkező 1603509
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51