PPO-10/P OG - Leágazókapocs
1152030

Leágazókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Dugaszolható szerelés, szín: narancssárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek