EMC-kábeltömszelencékhez, nem vezetőképes felületi bevonat eltávolításához
Cikkszám
1411268
Csomagolási egység
100 Darab
Minimális rendelési mennyiség
1 Darab
Értékesítési kulcs
AF7DZX
Termékkulcs
AF7DZX
Katalógus oldalszáma
690. (C-2-2019) oldal
GTIN
4046356923996
Tömeg/db (csomagolással)
3,663 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
3,476 g
Vámtarifaszám
74153300
Származási ország
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.