ST-06KP0,06-0,34
-
Krimpérintkező
1242311
Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 0,6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,06 mm2 ... 0,34 mm2, érintkező anyaga: CuZn, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A cikk ólommentes az RoHS II irányelvnek megfelelően (6c kivétel nélkül)
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet