SM-36KS16,00 - Krimpérintkező
1245032

Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 3,6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 16 mm2 ... 16 mm2, érintkező anyaga: CuZn, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet