SF-7PS2000 - Krimpérintkező
1605636

Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,25 mm2 ... 1 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241952

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet