RC-59S2000/VPE 500 - Krimpérintkező
1084920

Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,75 mm2 ... 1 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238325

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet