RC-1KP2000/VPE 500
-
Krimpérintkező
1084939
Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,5 mm2 ... 1 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238335
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet