RC-15P2020 - Krimpérintkező
1623777

Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1244971

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet