RC-10KS0,08-0,56/VPE500 - Krimpérintkező
1238327

Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,08 mm2 ... 0,56 mm2, érintkező anyaga: CuZn, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet