CRIMPFOX-TC MP-1 - Krimpelőfogó digitális kijelzővel
1212620

Préselőfogó, forgácsolt érintkezőkhöz, univerzális keresztmetszet-beállítás max. 2,5 mm2-ig, digitális kijelzővel, 0,01 mm-es lépéstávolság, a kényszerzár kireteszelhető, pozícionáló segédalkatrész mellékelve

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Préselőfogó forgácsolt érintkezők megmunkálásához, 2,5 mm² keresztmetszetig
A beépített pozicionáló segédalkatrész gondoskodik az érintkezők pontos beállításáról
Univerzális beállítási lehetőség a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához