CRIMPFOX 6T-F CUS
-
Krimpelőfogó
1212771
Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN46228 1. és 4. fejezet szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 mm2 ... 6 mm2, oldalsó bevezetés, trapéz krimpforma
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Még nagy vezető-keresztmetszetek esetén is minimális erőkifejtéssel érhető el az összes érvéghüvely optimális krimpelése
Kioldható kényszertiltás
A préselőfogók átfogó termékkínálata
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés