Szállítási terjedelem átalakító készlet nélkül
CF 1000-10
-
Csupaszoló- és krimpelőautomata
1212456
Csupaszoló- és krimpelőautomata, bemeneti feszültség 100 V ... 240 V, elektropneumatikus, ömlesztett szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 4 mm2, 6 mm2 és 10 mm2, átalakító készlet nélkül
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A vezetőket a készülék egy munkamenetben lecsupaszolja és jó minőségben rájuk préseli az érvéghüvelyeket
Mennyiségszámláló
A kihúzási erők megfelelnek az IEC/EN 60999 és IEC/EN 60947 követelményeinek
A csupaszoló és krimpelő automata DIN 46228‑4 szerinti, szigetelőgallérral rendelkező ömlesztett érvéghüvelyek megmunkálását végzi
A keresztmetszet gyors változtatása kiegészítő beállítási műveletek nélkül
Óránként akár 1200 vezető is megmunkálható
Tömeges megmunkálásra alkalmas
Robusztus kialakítás