CRIMPFOX-C DMCC 4/DIE - Krimpelő nyomófej
1456920

Krimpelő bélyeg csatlakoztatott adatvezetékkel ellátott DMCC 0.5 sorozatú árnyékolt dugaszolható csatlakozókhoz, különböző átmérőkhöz 4 mm-ig

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A krimpelő bélyegek kombinálhatók a különböző, 3,5 mm … 4 mm-es átmérőkhöz