FB-15-SS - Csatlakozódoboz
2316190

Rozsdamentes acél kapcsolószekrény terepen 15 csatlakozással az Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FB-ET alapvezeték modullal, plugtrab bázis túlfeszültség-védelmi dugasz felvételéhez és hely a hordozósínen 12 készülékkapcsoló számára.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Potenciálsínek és árnyékolókapcsok
Egy FB-ET fővezetéki modult tartalmaz és lehetővé teszi további toldók és PT-dugaszok beszerelését
Bevezetések a fővezeték (bemenet/kimenet) számára, illetve csatlakozások a szellőzés számára
A kábeltömszelencéket, dugaszokat és szellőzőket külön kell megrendelni
Kifejezetten terepi készülékek csatolórendszereihez fejlesztve
Minden készülékház M20-as portokkal rendelkezik és igény szerint konfigurálható