E S6 A 100X100X80 - Üres ház
0899000

Üres ház, anyag: Rozsdamentes acél, 316L / 1.4404, felületi ellenállás: szálcsiszolású, ezüstszínű, 100 mm x 100 mm x 80 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél, szállítási terjedelem - ATD: Rögzítő szögidom szerelőcsavarokkal, M12-es földelőcsapok a külső oldalra rögzítve, Szerelési útmutató, Rögzítő szögidom szerelőcsavarokkal

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiváló minőségű rozsdamentes acél készülékházakat tartalmazó innovatív termékkínálat, amely az egyedi kapocsdobozok alapja
Csökkentett szerelési és engedélyezéshez kapcsolódó költségek a készre szerelt kapocsdobozok révén
A ház négy oldalára peremes lemezek szerelhetők, és tömítésvédelmet is tartalmaz
A házak illesztése menetek, furatok és négyszögletes kivágások segítségével a szabványos előírások figyelembe vételével