MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC - Konstans feszültségforrás
2902823

Konstans feszültségforrás, bemeneti feszültség 9,6 V DC ... 30 V DC, kimeneti feszültség 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanikusan leválasztott, DIP kapcsolókkal konfigurálható, rugós csatlakozástechnika, standard konfiguráció. Helyettesítő cikk: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek