CAC-MSTBC1808816/1823846
-
Konfekcionált dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1084562
Konfekcionált nyomtatott áramköri csatlakozók / Összekötő vezeték 2 nyomtatott áramköri csatlakozóval, méretezési áram: 12 A, kábelhossz: Szabad bevitel (0,1 ... 3,0 m), 1. fej: 2-pólusú , raszterméret: 5,08 mm , Színe: fekete, Kábeltípus:Egyszálú huzal, PVC, 16 AWG, fekete, 2. fej: 2-pólusú, raszterméret: 5,08 mm , Krimpcsatlakozás , Csap, Színe: fekete, Kábeltípus:Egyszálú huzal, PVC, 14 AWG, fekete, Egyszálú huzal, PVC, 16 AWG, fekete
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Engedély a „Wiring Harness Traceability Program“ UL szabvány szerint