ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY - Köztes elem
2279295

Kalapsínre szerelhető készülékház, Köztes elem, magas kialakítással, szellőzőrés nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 112,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető