Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ME MAX 35 MT 2-2 KMGY - Köztes elem
2890852

Kalapsínre szerelhető készülékház, Köztes elem, magas kialakítással, szellőzőréssel, szélesség: 17,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 112,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető