HCS-T MICRO C C C C 7035 - Elektronikaház
2203124

T-Micro kézi készülékház, világosszürke, részei: két burkolatfél csavarokkal, sík homlokfelület, zárt

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Mobil kézi készülékekhez használható
LCD-kijelzők és fóliabillentyűzetek egyszerű integrációja
Egyenes vagy lépcsős ergonomikus készülékházforma
Gyors szerelés a moduláris építésmód révén

Gyakran ismételt kérdések


Milyen IP védettségi osztály érhető el a HCS kézi házakkal?

A tartozékok használata esetén a HCS védettsége IP54. Ez azt jelenti, hogy a véletlen érintkezés ellen teljes a védelem. Ezenkívül az elektronikája minden oldalról védve van a káros mennyiségű por és a fröccsenő víz ellen. Ehhez válassza ki a tartozékok között a tömítést (HCS ... Seal).


Beilleszthetők egyedi kivágások a kézi házba?

Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.


A kézi ház is rendelkezik ütésvédelemmel?

Igen, kérésre ütésvédelmi borítások kaphatók.


Milyen szerszámok szükségesek a kézi ház összeszereléséhez?

.A HCS felszereléséhez kereszthornyos PH 0 Phillips csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja. Ha kijelző is van felszerelve, Torx T6 is szükséges.