HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035
-
Elektronikaház
2203125
T-Micro kézi készülékház, világosszürke, részei: két burkolatfél, két homlokoldali takarólap csavarokkal, homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, zártan
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen IP védettségi osztály érhető el a HCS kézi házakkal?
A tartozékok használata esetén a HCS védettsége IP54. Ez azt jelenti, hogy a véletlen érintkezés ellen teljes a védelem. Ezenkívül az elektronikája minden oldalról védve van a káros mennyiségű por és a fröccsenő víz ellen. Ehhez válassza ki a tartozékok között a tömítést (HCS ... Seal).
Beilleszthetők egyedi kivágások a kézi házba?
Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
A kézi ház is rendelkezik ütésvédelemmel?
Igen, kérésre ütésvédelmi borítások kaphatók.
Milyen szerszámok szükségesek a kézi ház összeszereléséhez?
.A HCS felszereléséhez kereszthornyos PH 0 Phillips csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja. Ha kijelző is van felszerelve, Torx T6 is szükséges.
Milyen csatlakozástechnika használható a kézi házban?
A kézi ház az előlapoknak köszönhetően rengeteg helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozótechnika integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szerv... Bővebben
A kézi ház az előlapoknak köszönhetően rengeteg helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozótechnika integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
Kevesebb