Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HCS-C MAXI 1W 2X3AA 1 1 7035 - Elektronikaház
2203168

C-Maxi kézi készülékház, világosszürke, részei: két burkolatfél, két homlokoldali takarólap, csavarok. Homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, ablakkal és billentyűzetnyílással, elemtartó-fedél és érintkezők 6 db AA típusú elemhez

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mobil kézi készülékekhez használható
LCD-kijelzők és fóliabillentyűzetek egyszerű integrációja
Egyenes vagy lépcsős ergonomikus készülékházforma
Gyors szerelés a moduláris építésmód révén

Gyakran ismételt kérdések


Hogyan tudom a kijelzőt a házba szerelni?

A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon... Bővebben

A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon található keresőmezőbe a #0512 webkódot beírva találja meg.

Kevesebb

Beilleszthetők egyedi kivágások a kézi házba?

Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.


A fóliabillentyűzet is testre szabható?

Igen, a fóliabillentyűzetek testre szabhatók konfigurátorunk segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Ha ez Önnek nem felel meg, felveheti a kapcsolatot szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 web... Bővebben

Igen, a fóliabillentyűzetek testre szabhatók konfigurátorunk segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Ha ez Önnek nem felel meg, felveheti a kapcsolatot szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kevesebb

A kézi ház is rendelkezik ütésvédelemmel?

Igen, kérésre ütésvédelmi borítások kaphatók.


Milyen szerszámok szükségesek a kézi ház összeszereléséhez?

.A HCS felszereléséhez kereszthornyos PH 0 Phillips csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja. Ha kijelző is van felszerelve, Torx T6 is szükséges.


Milyen csatlakozástechnika használható a kézi házban?

A kézi ház az előlapoknak köszönhetően rengeteg helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozótechnika integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szerv... Bővebben

A kézi ház az előlapoknak köszönhetően rengeteg helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozótechnika integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kevesebb