KP HCS C-MED K16 C3 P8 - Fóliabillentyűzet
2203568

Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 16 gomb, kidomborodó, 3 szín, csatlakozókábel: 62 mm, krimpelhető hüvelyes aljzattal, raszterméret: 2,54 mm, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű beépítés a HCS sorozatú elektronikaházakba
Különböző méretű és színű fóliabillentyűzetek egyedi kialakítású készülékekhez
A fóliabillentyűzet egyedi illesztése a konfigurátorral

Gyakran ismételt kérdések


A fóliabillentyűzet is testre szabható?

Igen, a fóliabillentyűzetek testre szabhatók konfigurátorunk segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Ha ez Önnek nem felel meg, felveheti a kapcsolatot szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 web... Bővebben

Igen, a fóliabillentyűzetek testre szabhatók konfigurátorunk segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Ha ez Önnek nem felel meg, felveheti a kapcsolatot szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kevesebb

Milyen szerszámok szükségesek a kézi ház összeszereléséhez?

.A HCS felszereléséhez kereszthornyos PH 0 Phillips csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja. Ha kijelző is van felszerelve, Torx T6 is szükséges.