WP 07T/WT
-
Webpanel
2400164
Rugged-Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (GFG), tükrözésgátló bevonat), 800 x 480 képpont (WVGA), 65536 szín, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Magas védelem: IP67 (a homlokoldalon)
-20 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Jó kémiai összeférhetőség (üveg-tapintás)
UV-állóság
A homlokoldal magas súrlódásállósága
Napfényben is jól olvasható kijelző
Egyszerű készülékcsere − a megjelenítési projekt a PLC-n van tárolva
Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
Rövid üzembe helyezési idő
Semleges előlap
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető