WP 04T - Webpanel
2913632

Webpanel 8,9 cm-es (3,5”) grafikus TFT kijelzővel, 320 x 240 képponttal, 1 x Ethernet, 2 x USB csatlakozással és integrált Micro Browserrel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
Egyszerű készülékcsere − a vizualizációs projekt a PLC-n (webkiszolgálón) van tárolva
A Microbrowser (WebVisit kliens) alapváltozatként minden készülékben megtalálható
Kijelzők 8,9 cm (3,5") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
Rövid üzembe helyezési idő
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
Alacsony karbantartási költségek, a projekteket csak egyszer kell testre szabni