TPE070AGW/107080020 S00003 - Érintőpanel
2401233

Rugged-Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 480 képpont (WVGA), 65536 szín, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek