TP57AM/742000 S00001 - Érintőpanel
2401086

Érintőpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 képpont (QVGA), 256 szürkeárnyalat, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek