TP11AT/702001 S00001 - Érintőpanel
2400869

Érintőpanel, 8.9 cm / 3.5"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 képpont (QVGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek