TP090SKW/200114041 S00127 - Érintőpanel
2401656

Érintőpanel, 22.9 cm / 9"-TFT kijelző (projektív-kapacitív, egypontos kezelés), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek