TP043STB/100130003 S00127 - Érintőpanel
2401617

Érintőpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 480 x 272 képpont (WQVGA), 262144 szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek