TP 3156W/P
-
Érintőpanel
2403462
Érintőpanel, 39.6 cm / 15.6"-TFT kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 1366 x 768 képpont (WXGA), 65536 szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Mobil berendezés-hozzáférés a Visu+ mobile alkalmazással
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén
Gyors reakciók és képváltás a nagy teljesítőképességű processzornak köszönhetően
A különböző illesztőprogramok révén rugalmasan csatlakoztatható idegen rendszerekhez
Visu+ integrált megjelenítő szoftver