TP 3150S/WT-65 - Érintőpanel
1029309

Strapabíró érintőpanel 38,1 cm / 15" TFT-kijelzővel (analóg-rezisztív (GFG)), 1024 x 768 képpont (XGA), védettség: IP65 (előlapon), kibővített hőmérséklet-tartomány, 1000 MHz-es Arm® Cortex®-A8, processzor, Windows® Embedded Compact 7 és Visu+ felhasználói szoftver.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek
Időjárásálló
Napfényben is jól olvasható kijelző
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető