TP 3120W/WT-65
-
Érintőpanel
1029352
Kültéri érintőpanel 30,7 cm / 12,1"-os TFT-kijelzővel (analóg-rezisztív (GFG)), 1280 x 800 képpont (WVGA), védettség: IP65 (elöl), kibővített hőmérséklet-tartomány, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 és Visu+ felhasználói szoftver.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető
Napfényben is jól olvasható kijelző
Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek
ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Időjárásálló