TP 3120W/WT
-
Érintőpanel
1029308
Kültéri érintőpanel 30,7cm/ 12,1"-os TFT-kijelzővel (analóg-rezisztív (GFG)), 1280 x 800 képpont (WXGA), védettség: IP67 (elöl), kibővített hőmérséklet-tartomány, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 és Visu+ felhasználói szoftver.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Napfényben is jól olvasható kijelző
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető
ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek
Időjárásálló IP67-es védettség