TP 3090W/P - Érintőpanel
2403460

Érintőpanel, 22.9 cm / 9"-TFT kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mobil berendezés-hozzáférés a Visu+ mobile alkalmazással
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén
Gyors reakciók és képváltás a nagy teljesítőképességű processzornak köszönhetően
A különböző illesztőprogramok révén rugalmasan csatlakoztatható idegen rendszerekhez
Visu+ integrált megjelenítő szoftver