TP 3057V/WT SER
-
Érintőpanel
1090070
Rugged-Érintőpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 640 x 480 képpont (VGA), 262144 szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
| Alkalmazás | Rugged |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
| Operációs rendszer | Windows® Embedded Compact 7 |
| Belső memória | 512 MB LPDDR SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Adattároló | NAND-Flash, 1 GB |
| Csatlakozóhelyek | 1x SD |
| Különleges felszerelés | Beépített hangjelző (zümmögő) |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
| Képernyő felbontása | 640 x 480 Képpont (VGA) |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (GFG) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 400 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | 40000 h |
| Színskála | 262144 szín |
| Leolvasási szög, bal oldalon | 65,00 ° |
| Leolvasási szög, jobb oldalon | 65,00 ° |
| Leolvasási szög, fent | 55,00 ° |
| Leolvasási szög, lent | 52,00 ° |
| Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-422/485) | |
| Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
| Felhasználói szoftver | Visu+ |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Jellemző áramfelvétel | 0,4 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | Igen |
| Szerelési mód | Csavaros rögzítés |
| Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
| Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (előoldali), IP20 (hátoldali) |
| NEMA 4X | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | 4000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (Előlapon) |
| 20 % ... 85 % (Hátoldalon) | |
| Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 195 mm / 153 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 161 mm / 119 mm / 42 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
| Cikkszám | 1090070 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRCACC |
| Termékkulcs | DRCACC |
| GTIN | 4055626897172 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 848 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 800 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 17cec0e2-e6ae-476e-a2eb-71cbdd697020 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51