TP 3043W
-
Érintőpanel
2402629
Érintőpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 480 x 272 képpont (WQVGA), 262144 szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
| Terméktípus | Kezelőkészülék |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Operációs rendszer | Windows® Embedded Compact 7 |
| Belső memória | 512 MB RAM |
| Adattároló | Flash, 1 GB |
| Csatlakozóhelyek | 1x SD |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
| Képernyő felbontása | 480 x 272 Képpont (WQVGA) |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 385 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | 40000 h |
| Színskála | 262144 szín |
| Leolvasási szög, bal oldalon | 69,00 ° |
| Leolvasási szög, jobb oldalon | 69,00 ° |
| Leolvasási szög, fent | 75,00 ° |
| Leolvasási szög, lent | 75,00 ° |
| Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
| Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
| Felhasználói szoftver | Visu+ |
| AX OPC Server | |
| Rendszerkövetelmények | |
| Futásidő rendszer | Visu+ Runtime |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Jellemző áramfelvétel | 0,2 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Tápellátás | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 4,8 W |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
| Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| NEMA 4X | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | DIN EN 60068-2-27 |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Beépítési bevágás) |
| Cikkszám | 2402629 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRCABC |
| Termékkulcs | DRCABC |
| GTIN | 4055626244969 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 600 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 600 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (CAS-sz.: 123-77-3) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memória-stick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
HMI BATTERY - Elem/akkumulátor 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Szerelési anyagok 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Szerelési anyagok 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1751312
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51