A rugalmasan konfigurálható ERS 1000 helyiség-kezelőkészülék számos szabványos kapcsolóprogramba beépíthető. A készülék opcionálisan különböző érzékelőkkel kombinálható. Kezelésére a színes kijelző, a rövid billentyűutas nyomógombok és az intuitív menürendszer szolgál. Az ERS 1000 megvezérlése a Niagara keretrendszer illesztőprogramján keresztül történik. Az üzemeltetéshez és konfiguráláshoz szükséges szoftver ingyenesen letölthető a Niagara Marketplace-en és az ILC 2050 BI Emalytics telepítésein keresztül.
ERS 1000-R WH
-
Helyiségkiszolgáló készülék
1222437
Emalytics Room Switch - kompakt kezelőkészülék a helyiségfunkciók, például a világítás, árnyékolás és hőmérséklet szabályozásához. 2 RJ45 csatlakozóval és beépített Ethernet switch-csel. Ingyenes illesztőprogram a Niagara keretrendszerbe való integráláshoz.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyetlen kezelőkészülék számos helyiségfunkcióhoz
Intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül és a kis elmozdulású nyomógombokkal
Különleges funkciók, mint a helyzetfelismerés és az információk kijelzése
Integrálás az IT infrastruktúrába az Ethernet interfészen keresztül
Egyszerű bekötés és konfigurálás az Emalytics épületmenedzselő rendszerbe
A helyiségklíma mérése érzékelőkkel való bővítéssel
Tápellátás az Etherneten keresztül