US-EMP (85,6X54) CUS - Bepattintható címke
0830058

Bepattintható címke, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 54 mm, szövegmező szélessége: 85,6 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az US-EMP ... készülékjelölők mindegyike a vevői igény szerinti feliratozással is kapható