US-EMP (52,5X15) CUS
-
Bepattintható címke
0830357
Bepattintható címke, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 16, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 52,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az US-EMP ... készülékjelölők mindegyike a vevői igény szerinti feliratozással is kapható