CARRIER-EMP (1000X15) GY
-
Jelölő-hordozók
0829366
Profil, csavarozható vagy szegecselhető, 1000 mm hosszú, 15mm magas UC- és US anyag felvételére
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartók |
Szélesség | 1000 mm |
Magasság | 17,6 mm |
Mélység | 5,5 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 1000 mm |
Szövegmező magassága | 15 mm |
RoHS konform | igen |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Anyag | PVC |
Összetevők | szilikonmentes |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Szerelési mód | csavarozás, szegecselés |
Cikkszám | 0829366 |
Csomagolási egység | 25 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Értékesítési kulcs | BG241A |
Termékkulcs | BG241A |
GTIN | 4046356614887 |
Tömeg/db (csomagolással) | 35,32 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40 g |
Vámtarifaszám | 39162000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,522 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Bepattintható címke 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Bepattintható címke 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Bepattintható címke 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Bepattintható címke 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Bepattintható címke 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Bepattintható címke 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Bepattintható címke 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Bepattintható címke 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Bepattintható címke 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Bepattintható címke 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Bepattintható címke 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Bepattintható címke 0825330
-
US-EMP (100X15) - Bepattintható címke 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Bepattintható címke 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Bepattintható címke 0829522
-
US-EMP (17X15) - Bepattintható címke 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Bepattintható címke 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Bepattintható címke 0828842
-
US-EMP (27X15) - Bepattintható címke 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Bepattintható címke 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Bepattintható címke 0828848
-
US-EMP (35X15) - Bepattintható címke 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Bepattintható címke 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Bepattintható címke 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Bepattintható címke 0830307
-
US-EMP (49X15) - Bepattintható címke 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Bepattintható címke 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Bepattintható címke 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Bepattintható címke 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Bepattintható címke 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Bepattintható címke 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Bepattintható címke 0830310
-
US-EMP (60X15) - Bepattintható címke 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Bepattintható címke 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Bepattintható címke 0828856
-
US-EMP (70X15) - Bepattintható címke 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Bepattintható címke 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Bepattintható címke 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Bepattintható címke 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Bepattintható címke 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Bepattintható címke 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Bepattintható címke 0830426
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Betolható címke 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Fedél 0829520
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51